Опубликуйте свои продукты
Aluminum window - sliding window
SNFA

Aluminum window - sliding window

4.8 из 5 звезд4.8(31 отзывы)
Generic windows made of aluminium profiles are intended for all types of new and renovated buildings: residential, office, commercial, school and hospital buildings.... Window/window door installed in an exterior wall, equipped with an opening/closing system, while providing thermal and acoustic insulation, natural light transmission and solar gain management, water and air tightness, wind resistance, and natural ventilation. The main function of the window is to ensure that it is closed and covered while allowing light to pass through and allowing air to change through its opening. However, it fulfills a multitude of functions and must have certain characteristics that ensure comfort for the occupants.
Cпецификация
  • The main functions of the system are: - Limit heat loss, sound transmission, airflow, steam flow and condensation - Protect against bad weather, such as rain, snow and wind - Resist the spread of fire - Easy to maneuver and maintain - Resisting break-ins - Let the heat of the sun penetrate in winter, while blocking too hot rays during the summer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfenetre-coulissante
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииSliding
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Описание Uniclass 2015Aluminium window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа
Франция

Похожие продукты