Опубликуйте свои продукты
SolaMaster Series - 750 DS-O Open Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 750 DS-O Open Ceiling

The SolaMaster 750 DS is designed to deliver consistent light output throughout the day. It effectively captures low-angle rays in the morning and late afternoon, but rejects high-angle rays at midday to prevent glare, overlighting and overheating.  Perfect for large spaces with open ceilings where a consistent level of light is required during typical work hours.
Cпецификация
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSolaMaster_750DS_O
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииDaylighting system
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2021-05-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Окна типа Solar Tube
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНSkylights
  • Код ССКПУ ООН301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Описание Uniclass 2015Daylight pipes
  • Код CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 13 21
  • Наименование OmniClassTubular Skylights
  • Код CSI UniFormat IIB3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания
Австрия
Азербайджан
Ангилья
Алжир
Аргентина
United States Minor Outlying Islands
Аландские острова
Армения
Антигуа и Барбуда
Ангола
Боливия
Австралия
Албания
Афганистан
Аруба
Бенин
Бразилия
Вануату
Андорра
Бангладеш
Багамы
Ботсвана
Венесуэла
Восточное (Американское) Самоа
Беларусь
Бахрейн
Барбадос
Буркина-Фасо
Гайана
Восточный Тимор
Бельгия
Британская территория в Индийском океане
Белиз
Бурунди
Колумбия
Гуам
Болгария
Бруней-Даруссалам
Бермуды
Габон
Парагвай
Кирибати
Босния и Герцеговина
Бутан
Бонэйр
Гамбия
Перу
Маршалловы о-ва
Великобритания
Вьетнам
Британские Виргинские острова
Гана
Суринам
Науру
Венгрия
Гонконг
Виргинские Острова
Гвинея
Уругвай
Ниуэ
Германия
Грузия
Гаити
Гвинея-Бисау
Фолклендские острова
Новая Зеландия
Гернси
Израиль
Гваделупа
Демократическая Республика Конго
Французская Гвиана
Новая Каледония
Гибралтар
Индия
Гватемала
Джибути
Чили
о-ва Питкэрн
Греция
Индонезия
Гондурас
Египет
Эквадор
о-ва Уоллис и Футуна
Дания
Иордания
Гренада
Замбия
Остров Норфолк
Джерси
Ирак
Гренландия
Западная Сахара
Острова Кука
Ирландия
Иран
Доминика
Зимбабве
Палау
Исландия
Йемен
Доминиканская Республика
Кабо-Верде
Папуа-Новая Гвинея
Испания
Казахстан
Канада
Камерун
Самоа
Италия
Камбоджа
Коста-Рика
Кения
Северные Марианские о-ва
Кипр
Катар
Куба
Коморы
Соломоновы о-ва
Латвия
Киргизия
Кюрасао
Конго
Токелау
Литва
Кокосовые острова
Мартиника
Кот-д'Ивуар
Тонга
Лихтенштейн
Корейская Народно-Демократическая Республика
Мексика
Лесото
Тувалу
Люксембург
Кувейт
Монтсеррат
Либерия
Федеративные Штаты Микронезии
Мальта
Лаос
Никарагуа
Ливия
Фиджи
Молдова
Ливан
Острова Кайман
Мавритания
Французская Полинезия
Монако
Макао
Острова Теркс и Кайкос
Мадагаскар
Нидерланды
Малайзия
Панама
Майотта
Норвегия
Мальдивы
Пуэрто-Рико
Малави
о-в Мэн
Монголия
Сальвадор
Мали
Папский Престол (Государство-город Ватикан)
Мьянма (Бирма)
Сен-Бартелеми
Марокко
Польша
Непал
Сен-Мартен
Мозамбик
Португалия
Объединенные Арабские Эмираты
Сен-Пьер и Микелон
Намибия
Россия
Оман
Сент-Винсент и Гренадины
Нигер
Румыния
Остров Рождества
Сент-Китс и Невис
Нигерия
Сан-Марино
Пакистан
Сент-Люсия
о. Маврикий
Северная Македония
Палестина
Синт-Мартен
о. Св. Елены
Сербия
Саудовская Аравия
Соединенные Штаты Америки
Реюньон
Словакия
Сингапур
Тринидад и Тобаго
Руанда
Словения
Сирия
Ямайка
Сан-Томе и Принсипи
Украина
Таджикистан
Сейшелы
Фарерские о-ва
Таиланд
Сенегал
Финляндия
Тайвань
Сомали
Франция
Туркменистан
Судан
Хорватия
Турция
Сьерра-Леоне
Черногория
Узбекистан
Танзания
Чехия
Филиппины
Того
Швейцария
Шри-Ланка
Тунис
Швеция
Южная Корея
Уганда
Шпицберген
Япония
Центральноафриканская Республика
Эстония
Чад
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эфиопия
Южная Африка
Южный Судан

Похожие продукты

Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit