Опубликуйте свои продукты
Concrete Texture Mat – Herringbone New Brick (Brickform FM 5050)
Solomon Colors, Inc.

Concrete Texture Mat – Herringbone New Brick (Brickform FM 5050)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Cпецификация
  • 25.25" x 36.5" (64.135 x 92.71 cm)

    Red

    A wire-cut common brick texture with sharp corners and a few indentations or irregularities over the surface.

    Matching skin / touch-up wheel: New Brick / TW-4.

    Joint size 3/8" - 1/2" wide, 1/4" deep

    Stone size 3 5/8" wide, 7 3/4" long

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolomon-fm5050-herringbone-new-brick-texture
  • Тип продукцииConcrete Texture Mats
  • Группа продукцииBrick & Tile Textures
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Код CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Номер OmniClass23-13 31 23
  • Наименование OmniClassConcrete Finishing Products

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки