Опубликуйте свои продукты
Concrete Texture Mat – Classic Wood with Nail Studs (Brickform FM 8710)
Solomon Colors, Inc.

Concrete Texture Mat – Classic Wood with Nail Studs (Brickform FM 8710)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Cпецификация
  • 81.5" x 21.75" (207 x 55.2 cm)

    Red

    Combining multiple wood grains to offer a bold, pronounced, exposed grain texture with six-inch wide planks and oversized nail heads.

    Made-to-Order, 2-week production lead time.

    Matching skin / touch-up wheel: FM-8700FE / TW-5.

    Joint size 1/8" wide, 3/16" deep

    Plank size 6" wide, 23 1/2" - 71" long

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolomon-fm8700-Classic-wood-with-nails-wood-texture
  • Тип продукцииConcrete Texture Mats
  • Группа продукцииWood Textures
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Код CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Номер OmniClass23-13 31 23
  • Наименование OmniClassConcrete Finishing Products