The SGS horizontal fire sliding doors are perfect for installation in various building conditions. They may be used in public buildings wherever there is a need for separation of fire hazard zones. The door may be supplied with an emergency exit door, with or without a threshold, and equipped according to individual needs. Doors are available in a smoke control or an Ex version.
The SGS doors may be fixed to concrete, brick, clay tiles, silicate walls and steel structures with required fire resistance. Steel sliding fire doors are custom-made according to European standards and approval of Building Research Institute No. AT-15-8452 / 2013. In addition, the doors have PZH Certificate No. HK / B / 0998/01/2013 and can be used in Ex zones I and II. II 2G c T4 in accordance with Directive 94/09 / EC and the standards EN 1127-1: 2007, EN 13463-1: 2009, EN 13463-5: 2011 TR / CLC 50404: 2003.
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |