Опубликуйте свои продукты
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
    Somati System
    Архив

    OGS FIRE SECTIONAL DOOR

    OGS fire sectional door is both fire door and fully functional industrial door. Therefore, there is no need to separate the fire protection function of the opening and its daily closure by using two distinct doors. This solution saves space, reduces costs and ensures full safety. Another advantage is the possible use of an access door, which is the only solution of this type on the Polish market.

    Cпецификация
    • OGS DOOR CONTROL:

      SI motor with FSTronic DES-FI control

      Industrial motor with long cycle life up to 100,000 cycles;
      1x230 V/20 A supply;
      In case of an alarm, the door is closed by means of a battery;
      Possibility of emergency manual opening of the door using a crank or chain;
      The battery can be enlarged to enable electrical safety opening the door without an external power source.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOGS_FIRE_SECTIONAL_DOOR
    • Тип продукцииFire Gate
    • Группа продукцииSectional
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалComposite
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
    • Код ETIMEG000056
    • Название ETIMFire protection systems
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201410 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
    • Номер OmniClass23-17 11 31
    • Наименование OmniClassFire Doors
    • Код CSI UniFormat IID40
    • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION