Опубликуйте свои продукты
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
    Sonesson Inredningar

    BST Type E

    Standard configuration consisting of hat shelf with partitions and shoe shelf with partitions. The extension section contains one less wallrack than the base section. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbst-type-e
    • Тип продукцииStorage
    • Группа продукцииInterior systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-11-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Код CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Номер OmniClass23-21 11 11 11
    • Наименование OmniClassCommercial Storage Shelves