Опубликуйте свои продукты
Coverplate side, units with mailshelf for boxes typ 1 and typ 3, high 4
Sonesson Inredningar
Архив

Coverplate side, units with mailshelf for boxes typ 1 and typ 3, high 4

Discs coated with high pressure laminate and ABS edge strip. Birch, Light Oak and Nocturne Wood comes with matching edging, other colors and patterns are supplied with black edging as standard.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcoverplate-side-units-with-mailshelf-for-boxes-typ1-and-typ3-high4
  • Тип продукцииStorage
  • Группа продукцииMailbox
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Почтовые ящики
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНPost
  • Код ССКПУ ООН301029
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Описание Uniclass 2015Mail equipment
  • Код CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Номер OmniClass23-19 15 11
  • Наименование OmniClassMail Boxes