Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

BST hat rack without dividers

Уникальная ссылка: hat-shelf-without-dividers
Брэнд: Sonesson Inredningar
Тип продукции: Storage
Группа продукции: Interior systems
Дата публикации: 2016-11-21
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Hat shelf without partitions. 2 hooks per 300 mm. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Мебель - Стеллажи и элементы для хранения
Uniclass 1.4 Код: L826
Uniclass 1.4 Описание: Shelving
Uniclass 2.0 Код: PR-31-77
Uniclass 2.0 Описание: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 Код: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 Описание: Shelves and storage units
NBS Reference Код: 35-77-80
NBS Reference Описание: Shelves
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Storage Shelving
Номер OmniClass: 23-21 11 11 11
Наименование OmniClass: Commercial Storage Shelves