Опубликуйте свои продукты
Mailbox typ 3 double section 13 boxes
Mailbox typ 3 double section 13 boxes
Mailbox typ 3 double section 13 boxes
Mailbox typ 3 double section 13 boxes
Mailbox typ 3 double section 13 boxes
Mailbox typ 3 double section 13 boxes
Mailbox typ 3 double section 13 boxes
Mailbox typ 3 double section 13 boxes
Mailbox typ 3 double section 13 boxes
Mailbox typ 3 double section 13 boxes
    Sonesson Inredningar
    Архив

    Mailbox typ 3 double section 13 boxes

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmailbox-typ3-double-section-13-boxes
    • Тип продукцииStorage
    • Группа продукцииMailbox
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1204
    • Ширина (мм)915
    • Глубина (мм)288
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Почтовые ящики
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНPost
    • Код ССКПУ ООН301029
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Описание Uniclass 2015Mail equipment
    • Код CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Номер OmniClass23-19 15 11
    • Наименование OmniClassMail Boxes