Опубликуйте свои продукты
Storage locker H305
Sonesson Inredningar

Storage locker H305

Full height storage locker with five compartments. The locker is available with either a flat or sloping roof. This locker has a fully welded body with thick steel material for maximum strength and has extra durable powder coating on all surfaces. We have a vast variety of legs, sockels, benches to choose from. Furthermore, a great number of different doors in both steel and laminate where you as customer can choose standard or special colors or motives (fotolaminate). A number of different locks, both mechanical and electrical. We also supply decorative end panels in laminate if you desire. Our clothing lockers are (as all our lockers) GS approved which guarantees you a high quality, durability and modern construction methods.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstorage-locker-h305
  • Тип продукцииStorage
  • Группа продукцииCabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Описание Uniclass 2015Lockers
  • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Номер OmniClass23-29 17 00
  • Наименование OmniClassProperty Storage Locks
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступно в регионах:

Европа