Опубликуйте свои продукты
Sony 55" BRAVIA Professional Display EZ20L FW55EZ20L

Sony 55" BRAVIA Professional Display EZ20L FW55EZ20L

Advanced picture technologies for brilliant 4K image quality

Available in screen sizes from 43”-85”, BRAVIA EZ20L Series features advanced Sony picture processing technologies to ensure your content looks its best with fine detail, brilliant colors and smooth movement. The panel offers 350 nit brightness for high visibility in indoor environments, with a wide viewing angle to ensure everyone in the room enjoys crisp, clear images wherever they’re positioned.

Cпецификация
  • Screen Sizeoption 1: 85" (US Only)
    option 2: 75"
    option 3: 65"
    option 4: 55"
    option 5: 50"
    option 6: 43"Brightness (cd/m²)350Contrast Ratio85": 5000:1
    75": 1200:1
    65": 1200:1
    55": 1200:1
    50": 5000:1
    43": 1200:1Dynamic Contrast Ratio400,000:1Response Time (ms)85": 6.5
    75": 8.0
    65": 8.0
    55": 8.0
    50": 6.0
    43": 8.0Display resolution (H x V, pixels)3840 x 2160HDR (High Dynamic Range) compatibilityYes (HDR10, HLG)Aspect Ratio16:9Portrait/Tilt CompatibilityYes

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSony_EZ_Series_20L_55_Display
  • Тип продукцииProfessional Displays
  • Группа продукцииDisplays
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Визуальное оборудование — ТВ
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код ETIMEC001630
  • Название ETIMTelevision
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Описание Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Номер OmniClass23-37 15 25 13
  • Наименование OmniClassLiquid Crystal Display Televisions