Опубликуйте свои продукты
MM ball valve with butterfly handle and PTFE ring
SOPAL

MM ball valve with butterfly handle and PTFE ring

Lever-operated isolation valves with threaded ends for use in piping systems or with threaded adapters for a variety of piping systems
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка0103A03
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалNickel
    • Разработано вТунис
    • Страна-производительТунис
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНBall valves
    • Код ССКПУ ООН40141607
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Описание Uniclass 2015Ball valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 15
    • Наименование OmniClassBall Valves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Европа Африка