Опубликуйте свои продукты
Sink mixer TABARKA
SOPAL

Sink mixer TABARKA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Cпецификация
  • Sink mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка04CUA04
  • Тип продукцииMixer TABARKA
  • Группа продукцииSink mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вТунис
  • Страна-производительТунис
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Европа Африка