Опубликуйте свои продукты
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
            Cпецификация
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            Техническая спецификация
            • Уникальная ссылка06DQA04
            • Тип продукцииMixer ZEMBRA
            • Группа продукцииSink mixer
            • ТипОбъект (один объект)
            • Дата публикации2022-01-24
            • Номер версии1
            Связанные
            • Основной материалЛатунь
            • Вспомогательный материалХром
            • Разработано вТунис
            • Страна-производительТунис
            Классификация
            • Категория BIMobjectКухня - Раковины
            • Классификация IFCСантехнический узел
            • Код ETIMEG017610
            • Название ETIMSanitary taps
            • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
            • Код ССКПУ ООН301815
            • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
            • Описание Uniclass 2015Sink taps
            • Номер OmniClass23-31 11 00
            • Наименование OmniClassFaucets

            Доступно в регионах:

            Европа Африка