Опубликуйте свои продукты
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • 120° rotating spout.
    • Double jet hand shower.
              Cпецификация
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Техническая спецификация
              • Уникальная ссылка06DKA04
              • Тип продукцииMixer BIZERTE
              • Группа продукцииSink mixer
              • ТипОбъект (один объект)
              • Дата публикации2022-01-24
              • Номер версии1
              Связанные
              • Основной материалЛатунь
              • Вспомогательный материалХром
              • Разработано вТунис
              • Страна-производительТунис
              Классификация
              • Категория BIMobjectКухня - Раковины
              • Классификация IFCСантехнический узел
              • Код ETIMEG017610
              • Название ETIMSanitary taps
              • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
              • Код ССКПУ ООН301815
              • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
              • Описание Uniclass 2015Sink taps
              • Номер OmniClass23-31 11 00
              • Наименование OmniClassFaucets

              Доступно в регионах:

              Европа Африка