Опубликуйте свои продукты
Straight lockshield
SOPAL

Straight lockshield

These series of manual valves and adjustment elbows and tees are used to isolate and more or less close the terminals of heating or air conditioning installations. They are equipped with a special union fitting that allows quick and safe connection to the radiators, without using any other sealing material.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1208A03
  • Тип продукцииAngle valve
  • Группа продукцииAngle valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалNickel
  • Разработано вТунис
  • Страна-производительТунис
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC003623
  • Название ETIMValve connector (field assembly)
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves

Доступно в регионах:

Европа Африка