Опубликуйте свои продукты
Straight safety group
SOPAL

Straight safety group

Safety group for water heaters, with shut-off valve and controllable non-return valve. With horizontal bend. Nickel-plated brass body. Working Tmax: 120°C. Max power: 3/4” - 10 kW, NF-EN 1487 NF-D 36401 approved.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5210A03
  • Тип продукцииSafety for water heater valve
  • Группа продукцииSafety valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалNickel
  • Разработано вТунис
  • Страна-производительТунис
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC003623
  • Название ETIMValve connector (field assembly)
  • Название по ССКПУ ООНSafety valves
  • Код ССКПУ ООН40141604
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
  • Описание Uniclass 2015Safety valves
  • Номер OmniClass23-27 31 53
  • Наименование OmniClassSafety Valves

Доступно в регионах:

Европа Африка