Опубликуйте свои продукты
Sink shelf with railing-WARD
SOPAL

Sink shelf with railing-WARD

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass body
  • Wall-mounted and invisible
  • Hardware provided.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSB69A04
  • Тип продукцииSUPPORT WARD
  • Группа продукцииWARD
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)140
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)50
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вТунис
  • Страна-производительТунис
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves
  • Номер OmniClass23-21 11 11 11
  • Наименование OmniClassCommercial Storage Shelves

Доступно в регионах:

Европа Африка