Опубликуйте свои продукты
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden

Morterplas APP FP 4 kg Garden is a sheet with FP Polyester Felt reinforcement and mastic with anti-root treatment.

Cпецификация
  • Application

    - It is especially recommended for applications where high puncture resistance is required.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be applied in a two-layer system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    - For single-layer systems, sheets of mass ≥ 4 kg should be used in systems in accordance with the DITs and local building regulations.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be installed in single or double layer, preferably in a bonded double layer system, as a top sheet for landscaped roofs, planters or buried structures.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPRDB712_3
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публикации2025-06-20
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код ETIMEG019720
  • Название ETIMSheet material
  • Номер OmniClass23-13 25 17 13
  • Наименование OmniClassSheet Waterproofing

Доступно в регионах:

Европа
Испания