Опубликуйте свои продукты
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
    SOPREMA

    SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system

    SBS Bitumen waterproofing system with root barrier elastomer, under multi hight UV protection (multifunction). This system did developed for the walking accessible terrace roof on concrete.
    Cпецификация
    • - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - Classification at the outdoor fire BROOF (t3) (with Sopranature® Tundra by rolls précultivés sloping < 10 °); - On support concrete, to make the terrace garden, and multifunction (paving slabs, tiles,...); - Removal of the devices of spacing at the top of runoff with Alsan® Flashing garden seal transcripts. - Responds to any type of project in nine as in renovation, with solutions of revegetation by semie, plantation, pre-cultured or directly with the precultured box, Tundra rolls ' Box. It can be implemented on any type of insulation meets the professional rules or the D.T.U. in force; - Applies mainly to the slopes up to 20% (Tundra under DTA system up to 30% slope); However, on special study, SOPRANATURE® can be implemented on slopes up to 100%. The low needs of cleaning and the light weight allow to make it on no-accesible roof.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRC1PUTE_FR01
    • Тип продукцииwaterproofing
    • Группа продукцииWaterproofing system for roof
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2017-08-03
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалBitumen
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код ETIMEG020300
    • Название ETIMBuilding - Roofing materials
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_60
    • Код CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Номер OmniClass23-13 39 31 13 13
    • Наименование OmniClassBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция