Опубликуйте свои продукты
SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system
SOPREMA

SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system

3.3 из 5 звезд3.3(9 отзывы)
Autoadhesive semi-adherent bilayer waterproofing system under paving slabs on pad from the SOPREMIUM range of SOPREMA Group. It consist of vapor barrier membrane on concret support, one insulation in polyurethane from EFYOS range, bitumen bilayer membranes, SOPREMA pads (wide choice size of height - max 260 mm) and paving slabs (ceramic, wood or concrete). That is one solution for pieton accessible roof.
Cпецификация
  • - Roofing Material Compressive Strength (french rank) : I6; - under Technical Agreement (CSTB DTA); - Bilayer waterproofing system is adapting to multifunction roof: gravels, slab on pad, tiles, etc; - Wide choice of color, size or nature of paving slabs; - SOPRADALLE CERAM Slabs : T11 rank.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRC1PUTE_FR02
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing system for roof
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2017-08-03
  • Номер версии3
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалМинерал
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryRoof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 76 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
  • Номер OmniClass23-13 41 19 11
  • Наименование OmniClassRoof Pavers
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

Доступно в регионах:

Европа
Франция