Опубликуйте свои продукты
Portugal_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE
SOPREMA

Portugal_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE

Sistema de cobertura exposta “Cool Roof” com membranas sintéticas de PVC ou TPO aplicadas por colagem ao suporte com adesivo de poliuretano. O sistema é do tipo “telhado frio”, sem isolamento térmico.

Cпецификация
  • Telhado exposto - Telhado frio de PVC-TPO - Adesão total ao concreto armado

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000248-copy
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing system for roof
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалThermoplastic olefin (TPO)
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир с покрытием ПВХ
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Описание Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 11
  • Наименование OmniClassSingle Layer Roof Membranes

Доступно в регионах:

Европа
Португалия