Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
soprema/products/d1477b78-7207-46a3-931e-8963d80e8adc
Главная страница
Категории
Строительство
Крыша
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
Недоступно в Соединенные Штаты
SOPREMA
Отслеживать
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
Waterproof system with thermal insulating panel and PVC or TPO sealing element applied for total independence under walkable ballast
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Ballasted covering for mobile flooring - PVC-TPO warm roof
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
SOL000267
Тип продукции
waterproofing
Группа продукции
Waterproofing system for roof
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-06-15
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.soprema.it/
Связанные
Связанные
Основной материал
Thermoplastic olefin (TPO)
Вспомогательный материал
Сложный полиэфир с покрытием ПВХ
Разработано в
Италия
Страна-производитель
Италия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Крыша
Классификация IFC
Крыша
Код ETIM
EG020300
Название ETIM
Building - Roofing materials
Код Uniclass 2015
Ss_30_40_30
Описание Uniclass 2015
Flat roof covering systems
Код CSI MasterFormat 2014
07 50 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Membrane Roofing
Номер OmniClass
23-13 39 31 11
Наименование OmniClass
Single Layer Roof Membranes
Доступно в регионах:
Европа
Испания
Италия
Португалия
Похожие продукты
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Загрузить
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Загрузить
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Загрузить
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Загрузить
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Загрузить
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Загрузить