Опубликуйте свои продукты
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
    SOPREMA

    Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE

    The Active Joints system allows the contractor to check the water tightness of the installed waterproofing and, if necessary, carry out quick and simple repairs without the need for expensive excavations. The system is created by injecting the resin into the compartment where the leak occurred through special injection tubes placed on the compartmentalization waterstop joints.
    Cпецификация
    • T2 - Full round giunti attivi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSOL000368
    • Тип продукцииwaterproofing
    • Группа продукцииWaterproofing system for tunnel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир с покрытием ПВХ
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
    • Классификация IFCКрыша
    • Код ETIMEG020300
    • Название ETIMBuilding - Roofing materials
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Описание Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-39 13 00
    • Наименование OmniClassTunnels and Bridges

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Италия
    Португалия