Опубликуйте свои продукты
Portugal_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm
SOPREMA

Portugal_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm

m2 Cobertura inclinada sobre suporte de betão que deve oferecer uma superfície plana, constituída por: Impermeabilização autoadesiva formada por: primário asfáltico com uma dotação mínima de 300 gr./ m2 tipo EMUFAL PRIMER, folha autoadesiva por um lado composta por betume polimérico reforçado com feltro de poliéster não tecido reforçado e estabilizado com fibra de vidro e revestido na face superior por um não tecido de polipropileno TEXface tipo EDILSTICK 2 mm TNT/RAND designação: LBA-20-FP de acordo com a norma UNE 104410-2013; Camada de isolamento térmico constituída por placas rígidas de poliestireno extrudido com resistência à compressão de 3 kp/cm2 com superfície canelada na face superior de 80 mm de espessura, tipo SOPRAXPS TR 80 colada à folha com adesivo de espuma de poliuretano monocomponente tipo ALSAN FOAM MF colocado em cordões de 30 mm de espessura, pronta para receber o acabamento com telha argamassada ou colada com pontos de adesivo de espuma de poliuretano.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000426-copy
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing system for roof
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Номер OmniClass23-13 39 00
  • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Доступно в регионах:

Европа
Португалия