Опубликуйте свои продукты
Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm
SOPREMA

Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm

m2 Facade with single-layer mortar finish consisting of: 12 cm thick exterior sheet of PERFORATED BRICK, rope bonded, with 3 mm joint held in place with M-7.5 cement mortar; Thermal insulation layer, fixed to the gero layer with PT-H FIXINGS, consisting of rigid extruded polystyrene sheets with a compressive strength of 2.5 kp/cm2 and 80 mm thick, type SOPRAXPS CW 80; Cladding of exterior walls with Single-layer Mortar for waterproofing and decorating facades, finished with projected aggregate, white, 2 cm thick, reinforced with fibreglass mesh at the most problematic points: joints with slabs, pillars, window lintels, doors, etc.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000430
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииWall insulation systems
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-07-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Классификация IFCСтена
  • Код ETIMEG020500
  • Название ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls

Доступно в регионах:

Европа
Испания