Опубликуйте свои продукты
Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado
SOPREMA

Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado

m2 Vertical separation element made up of a double sheet of 7 cm double-cavity brick, received with mortar and plastered on the outer face with 15 mm of plaster, with acoustic insulation between the two sheets by means of a soundproofing complex made up of two porous textile fibre felts between which the asphalt-free polymer-based synthetic sheet with a density of 2,000 Kg/m3 has been inserted, with a total mass of 8.2 Kg/m2 and 22 mm thick, type TECSOUND 2FT 80, fixed by means of contact adhesive or mechanical PVC dowel fixing type FIJACIÓN PT-H. Acoustic insulation level to airborne noise: RA = 50 dBA.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000436
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing system for roof
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-06-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалElastomer
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCСтена
  • Код ETIMEG020500
  • Название ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls

Доступно в регионах:

Европа
Испания