Опубликуйте свои продукты
Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil
SOPREMA

Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil

Textil PP fabric is used to reinforce liquid-applied waterproofing membranes based on polyurethane Alsan® Pur, Campolin Neo, Alsan® Flashing Quadro, acrylic-based Campolin, and bitumen-polyurethane-based Textop, thus achieving high performance in the system.

It can be applied locally to wall and floor joints, moving joints, cracks, drains or chimneys, hose siphons, etc.

Repairing cracks before applying liquid waterproofing membranes.

Watertight sealing of moving joints after applying the polyurethane-based waterproofing membrane.

Cпецификация
    • Easy to apply
    • Highly resistant.
    • Resistant to UVA rays.
    • Increases the cohesion of liquid waterproofing system membranes.
    • Maintains the elasticity of polyurethane membranes.
    • Allows cracks to be bridged.
    • Increases the mechanical resistance of liquid waterproofing systems, absorbing any movement of the substrate.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPRDB7B1_35
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публикации2025-07-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код ETIMEG019720
  • Название ETIMSheet material
  • Номер OmniClass23-11 15 11 17
  • Наименование OmniClassSheeting Geocomposites

Доступно в регионах:

Европа
Испания