Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

SOPRASOLAR FIX EVO TILT

Уникальная ссылка: RC1PUPV_FR02
Брэнд: SOPREMA
Тип продукции: Roof
Группа продукции: Waterproofing system for roof
Дата публикации: 2018-10-03
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)

The SOPRASOLAR FIX EVO TILT system is a waterproofing complex with photovoltaic panels integrated without percing and without balast. It consist in one renforced bilayer waterproofing system which receive one structure of SOPRASOLAR FIX EVO TILT pads directly torch on the roofing materials and photovoltaics panels installed on the pads with extensions. It's targeted for the flat roof.

The photovoltaic panels put on one pedestals with extension system which create one slope of 10° in more for the panels.


Основной материал: Bitumen
Вспомогательный материал: Polyurethane
Разработано в: France
Страна-производитель: France

Категория BIMobject: Construction - Roof
Классификация IFC: Roof
Название по ССКПУ ООН: Roofing materials
Код ССКПУ ООН: 301515
Uniclass 1.4 Код: JV14
Uniclass 1.4 Описание: Photovoltaic systems
Uniclass 2.0 Код: SS-20-12
Uniclass 2.0 Описание: Flat Roof, Floor And Balcony Structure Systems
Uniclass 2015 Код: Co_70_10_63
Uniclass 2015 Описание: Photovoltaic power generation complexes
NBS Reference Код: 20-12-85-70
NBS Reference Описание: Reinforced Concrete Floor, Roof Deck Or Balcony Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Built-Up Bituminous Roofing
Номер OmniClass: 23-13 39 31 13 23
Наименование OmniClass: Modified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Продукция доступна в:
Europe
  • France

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
COBie.Type.AccessibilityPerformance n/a
COBie.Type.AssetType fixed
COBie.Type.Category EF_30 : Roofs, floor and paving elements
COBie.Type.CodePerformance n/a
COBie.Type.Color Black ; Red ; Green ; Light Grey ; white ; Dark grey ; Brown ; Orange ; Blue
COBie.Type.Constituents Self protection membrane or photovoltaic panel
COBie.Type.CreatedBy n/a
COBie.Type.CreatedOn n/a
COBie.Type.Description Photovoltaic adhered roof system
COBie.Type.DurationUnit Year
COBie.Type.ExpectedLife 25
COBie.Type.Features Waterprrofing which create lectrical energy by photovoltaic panels integrated.
COBie.Type.Finish Black ; Red ; Green ; Light Grey ; white ; Dark grey ; Brown ; Orange ; Blue Photovoltaic panel
COBie.Type.Grade n/a
COBie.Type.Manufacturer SOPREMA
COBie.Type.Material SBS Bitumen ; Polyamide PA6 ; Alumium ; p-Si ; steel
COBie.Type.ModelNumber 1
COBie.Type.ModelReference RC1PUPV_FR02
COBie.Type.Name SOPRASOLAR FIX EVO TILT (RC1PUPV_FR02)
COBie.Type.NominalHeight 0
COBie.Type.NominalLength 0
COBie.Type.NominalWidth 0
COBie.Type.ReplacementCost 0
COBie.Type.Shape flat
COBie.Type.Size n/a
COBie.Type.SustainabilityPerformance http://www.soprasolar.com/fr/documentation/search
COBie.Type.WarrantyDescription On materials and works in keeping with the handling guidelines and maintenances défined by terms of sales from SOLARDIS.
COBie.Type.WarrantyDurationLabor 10
COBie.Type.WarrantyDurationParts 20
COBie.Type.WarrantyDurationUnit Year
COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor Decennial insurance by the waterproofing companies
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts Waterproofing Layers by manufacturer (SOPREMA)

ETIM Properties

Photovoltaik, wind energy - Photovoltaics roof mounting

Название Значение
Roofing material Other

System Family Properties

MaterialProperties

Название Значение
λ-value 0.022

SystemFamilyProperties

Название Значение
λ-value 0.022

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию