Опубликуйте свои продукты
SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck
SOPREMA

SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck

Self-protected SBS bitumen waterproofing system high tensile fixed mechanically from the SOPREMIUM range of SOPREMA group. This process is developed for technical or unaccessible terrace roofing on steel deck substrate .
Cпецификация
  • - Insulation PIR - EFIGREEN ACIER : lambda 0,0023 - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (slope < 10 ° and if composed of a mineral wool insulation, a first layer SOPRALENE FLAM UNILAY and a second layer ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRS1PUTC_FR01
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing system for roof
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2017-08-03
  • Номер версии3
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_72
  • Код CSI MasterFormat 201407 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Built-Up Bituminous Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 13 13
  • Наименование OmniClassBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING