Опубликуйте свои продукты
Italy_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE
SOPREMA

Italy_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE

Cool Roof exposed roofing system with synthetic PVC or TPO membranes applied by gluing to the support with polyurethane adhesive. the system is a cold roof type, without thermal insulation.
Cпецификация
  • Exposed roofing - PVC-TPO Cold Roof - Total adhesion to reinforced concrete
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000248
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing system for roof
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалThermoplastic olefin (TPO)
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир с покрытием ПВХ
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Описание Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 11
  • Наименование OmniClassSingle Layer Roof Membranes