Опубликуйте свои продукты
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO
    SOPREMA

    Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO

    Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied to total independence under fixed walkable ballast
    Cпецификация
    • Ballasted roofing for fixed pedestrian paving - PVC-TPO inverted roof
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSOL000271
    • Тип продукцииwaterproofing
    • Группа продукцииWaterproofing system for roof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалThermoplastic olefin (TPO)
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир с покрытием ПВХ
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код ETIMEG020300
    • Название ETIMBuilding - Roofing materials
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Описание Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31 11
    • Наименование OmniClassSingle Layer Roof Membranes