Опубликуйте свои продукты
Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75
SOPREMA

Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75

m2 Wall cladding made up of a soundproofing complex consisting of a porous textile fibre felt and an asphalt-free polymer-based synthetic sheet with a density of 2,010 Kg/m3, with a total density of 7.6 Kg/m2 and 14 mm thick, type TECSOUND FT 75, fixed to the support using contact adhesive or mechanical PVC dowel fixing, type FIJACION PT-H; self-supporting galvanised steel framework consisting of a horizontal and vertical structure with an Omega Profile; placement of the plasterboard fixed to the profiles with a thickness of 15 mm. Improvement of the overall acoustic reduction index: ΔRA = 10 dBA.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000437
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing system for roof
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-07-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалElastomer
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCСтена
  • Код ETIMEG020500
  • Название ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls