Опубликуйте свои продукты
Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon
SOPREMA

Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon

m2 of acoustic insulation against impact noise of floors in new construction using a 3.4 mm high-tenacity polyester felt anti-impact sheet joined to a bituminous protection, with high resistance to compression, tearing and puncturing, TEXFON type; overlapped using the self-adhesive tab intended for this purpose that is incorporated in the product; finished with 8 mm thick parquet-type flooring, laminate or similar, reduction of the overall impact noise pressure level ALw = 21 dB and overall standardised impact noise pressure level LnTw = 60 dB.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000439
  • Тип продукцииFlooring
  • Группа продукцииAcoustic floor insulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-06-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCFloor
  • Код ETIMEG020600
  • Название ETIMBuilding - system floors
  • Код Uniclass 2015EF_30_60
  • Описание Uniclass 2015Pavements