Опубликуйте свои продукты
Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL
SOPREMA

Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL

Partitioning made up of a self-supporting galvanised steel framework consisting of a 48 mm horizontal structure (channel) on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping strip and a 46 mm vertical structure (stud) placed every 600 mm, on which two 12.5 mm gypsum plasterboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 7 Kg/m² and 3.5 mm thickness type TECSOUND® SY 70 between the panels on one side; placement of absorbent material such as mineral wool of 45 mm thickness and density 50 Kg/m3 between the studs. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 53.5 dBA
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000454
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииInsulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-06-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалElastomer
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCСтена
  • Код ETIMEG020500
  • Название ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls

Доступно в регионах:

Европа
Испания