Опубликуйте свои продукты
Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm
SOPREMA

Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm

Partitioning made up of a self-supporting galvanised steel framework consisting of a 73 mm perimeter structure on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping strip and a 70 mm vertical structure (upright) placed every 600 mm, on which 12 mm chipboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 5 Kg/m2 and 2.5 mm thickness type TECSOUND® SY 50 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 45 mm thickness and density 15 Kg/m3 between the uprights. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 45 dBA
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000456
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииInsulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-06-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалElastomer
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCСтена
  • Код ETIMEG020500
  • Название ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls