Опубликуйте свои продукты
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
    Southwest Solutions Group

    Adjustable Classroom Table

    Adjustable Administrator Desk

    A simple adjustable desk for use in education and classroom settings.

    Standard sizes
    Widths: 30", 36"
    Depths: 24", 30"
    Heights: 24" - 36"

    • Console desk for educational settings
    • Ratcheting height adjustment
    • High pressure laminate tabletop with powder coated legs


    Adjustable height console desks are frequently found in education and classroom settings. To use this family, simply select the desired width and depth options. Adjusting the height will visibly extend the desk’s legs. Several material parameters have been made accessible to change the color or finish of the desk.
    Cпецификация
    • Construction
      • 1" thick 45 pound high density particle board
      • High pressure laminate with 3mm edge banding
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners for safety
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSSG_Desk_Administration_Adjustable_PCS
    • Тип продукцииEducation
    • Группа продукцииFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Номер OmniClass23-21 25 11 13
    • Наименование OmniClassClassroom Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Северная Америка