Опубликуйте свои продукты
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack
    Southwest Solutions Group

    Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack

    Freestanding Garment Rack

    This simple freestanding garment rack is designed to hang garment bags from the two-tiered bars on the front and back.

    Standard sizes
    Widths: 60"
    Depths: 22"
    Heights: 72"

    • Double Tier 72" Floor Rack
    • Freestanding modular design
    • Stores up to 60 garment bags


    This model is a double-sided, two-tier hanging bag rack helpful for storing pistols, rifles, evidence, and property bags. Using all four bars, the rack is capable of holding 60 bags. To use this family, insert it into your project from the Fetch app and click to place it in the desired location.
    Cпецификация
      • Overall dimensions: 60" W x 22" D x 72" H
      • Constructed of chrome plated zinc
      • Modular design allows for adjustable rails
      • Additional Rails available on request
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSSG_Rack_Freestanding_Garment_CHR
    • Тип продукцииEducation
    • Группа продукцииFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)72
    • Ширина (дюймы)60
    • Глубина (дюймы)22
    Связанные
    • Основной материалХром
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201410 56 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Номер OmniClass23-21 15 17
    • Наименование OmniClassClothing Racks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка