Опубликуйте свои продукты
Mobile Wire Shelving Wire Shelving
Mobile Wire Shelving Wire Shelving
    Southwest Solutions Group

    Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    4.8 из 5 звезд4.8(17 отзывы)
    Wire Shelf - Chrome

    Heavy-duty wire shelving unit comes with four posts and 4-5 shelves allowing up to a weight capacity of 800lbs per shelf.

    Standard sizes
    Widths: 24", 30", 36", 42", 48", 60", 72"
    Depths: 12", 14", 18", 21", 24", 30", 36"
    Heights: 54", 63", 74", 86"

    • Price included in model
    • Units slide back and forth with ease
    • Adjustable foot levelers
    • 600-800 lb. capacity per shelf
    • Assembly lengths anywhere between 8' to 21'


    The overhead and bottom track wire shelving system provides maximum storage using minimum space. Kits include all necessary sections of track for assembling lengths that range from 8' to 21'.Features include:
    • Corrosion-free construction
    • Fast installation
    • Utilizes the structure of existing shelving
    • 1200 lb. load capacity per unit
    • NSF approved
    Overhead track extrusion manufactured of heavy-duty aluminum ensuring years of heavy-duty and reliable service.
    Cпецификация
    • Materials
      • Casters are 5" x 1-1/4" rigid polyurethane
      • Overhead track extrusion manufactured of heavy-duty aluminum
      Features and Benefits
      • NSF approved
      • Corrosion free construction
      • Utilizes the structure of existing shelving
      • 1200lb. load capacity per unit
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSSG_Shelving_Wire_CHR
    • Тип продукцииIndustrial
    • Группа продукцииHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Номер OmniClass23-21 11 11 11
    • Наименование OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка