Опубликуйте свои продукты
Personal Storage Corner Filler Metal Locker
Southwest Solutions Group

Personal Storage Corner Filler Metal Locker

Personal Storage Locker Corner Filler

Standard sizes
Widths: 36", 38", 42", 44"
Depths: 24", 30"
Heights: 72", 84", 90"

  • Corner filler for personal storage locker banks that need to turn a 90 degree corner
  • Designed to be used with personal storage lockers with the bench and drawer configuration


Each kit comes with a variety of options that each have a unique price attached to them. A typical solution would be a run of lockers in a linear direction.Standard Features
  • Multiple Lock options
  • Angled top is optional
  • Ability to reconfigure at any point during the life of the locker
  • Doors are made from 18-guage double-wall welded construction
  • Designed to be able to hook up to air extraction
  • High quality powder-coat finish
  • 200 lb. capacity bench
  • Available Accessories
  • Modular electrical components allow for powering and charging of various devices
  • Adjustable, full-width shelves
  • Document holders
  • 4" x 6" Magnetic mirror
  • Rubber boot tray for preventing boot runoff from running through the locker
  • Body armor drying rack (only available with bench drawer configuration)
  • Internal drawers
  • Modular "L" shaped shelves
  • Multiple hook options
  • Lock box conversion kits
Cпецификация
  • Sustainability
    • Contains an average of 75% recycled steel.
    • Can be constructed using optional NAUF particleboard.
    • Integrate alternative materials such as acrylic and glass.
    • Can be reconfigured, reused and relocated in order to prevent disposal before the end of the product's life.
    Construction
    • Industry's strongest doors, with 18-gauge double-wall, welded box construction.
    • Air extraction ready - engineered to promote proper air flow within the locker.
    • Electrical ready - add duplex outlets to lockers at any time.
    • Durable powder-coat finish
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSSG_Locker_Personal_Storage_Corner_Fill_PCS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Номер OmniClass23-29 15 15 11
  • Наименование OmniClassMetal Lockers
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступно в регионах:

Северная Америка
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамы
Барбадос
Белиз
Бермуды
Бонэйр
Британские Виргинские острова
Виргинские Острова
Гаити
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландия
Доминика
Доминиканская Республика
Канада
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиника
Мексика
Монтсеррат
Никарагуа
Острова Кайман
Острова Теркс и Кайкос
Панама
Пуэрто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Синт-Мартен
Соединенные Штаты Америки
Тринидад и Тобаго
Ямайка