Опубликуйте свои продукты
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
    Southwest Solutions Group

    Cantilever Pipe Steel Rack

    Steel Cantilever Pipe Rack

    This single-sided cantilever rack allows for efficient storage for bar stock, tubing, angles, lumber, trim, conduit, and other long and bulky materials.

    Standard sizes
    Widths: 48", 60"
    Depths: 24", 30"
    Heights: 51", 61"

    • 1500lbs capacity per level, not to exceed 4000lbs
    • Removable retainer pipes extend 5" high
    • Each bay provides 15" of vertical storage space
    • Powder coated finish


    The Southwest Solutions Group cantilever pipe storage rack is designed to be highly flexible and adaptable with every Revit model built to reflect its real world counterpart. This rack has a load capacity of 1500lbs per level, not to exceed 4000lbs, and each bay provides 15" of vertical storage space.
    Cпецификация
    • Stationary Models
      • Overall height: 51"
      Mobile Models
      • Lag holes in base for anchoring
      • 8" x 2" phenolic casters
      • Two rigid and two swivel casters with wheel brakes
      • Overall height: 61"
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSSG_Rack_Cantilever_Pipe_PCS
    • Тип продукцииBusiness
    • Группа продукцииAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201410 56 29.26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cantilever Storage Racks
    • Номер OmniClass23-21 11 11 15
    • Наименование OmniClassCommercial Storage Racking