Опубликуйте свои продукты
Wall mounted shelf 600x400 with 3 shelves base unit
Sovella Oy (Treston Group)

Wall mounted shelf 600x400 with 3 shelves base unit

Sovella wallshelving system includes uprights, brackets and steel shelves. The parts are available in powder painted white (-21) and silver effect (-38). Sovella wallshelving system meets the high demands set for storage in public spaces in terms of durability and load capacity. A wide range of wire shelves, pull out baskets, cloth rails and racks as well as perforated panels and hooks are available and compatible with each other. The system includes also a free-standing unit.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка111014
  • Тип продукцииWall systems
  • Группа продукцииSteel shelves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-04-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)640
  • Глубина (мм)415
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56