Опубликуйте свои продукты
Evidence Storage Locker Pass-Thru 2 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 2 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 2 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 2 Openings
    Spacesaver Corporation

    Evidence Storage Locker Pass-Thru 2 Openings

    Evidence Storage Lockers

    Evidence Storage Lockers are designed to provide a secure chain of custody.  These lockers can be designed to be pass-thru or non-pass-thru.  Door configurations and options vary based on your needs.  These lockers are built for durability with welded bases, framing and doors. 

    Pass-Thru Lockers

    The pass-thru evidence locker system is built into the wall that separates the evidence-drop-off area from the property and evidence room. Evidence is deposited on the drop-off side and retrieved by an evidence technician in the evidence room, on the other side of the locker.

    Available Dimensions

    • Height(s) (82”), ¾ (63.282”), and ½ (44.562”) [Includes Base]
    • Width(s) 18", 24", 36"
    • Depth 24"
    • Base adds 4” to height

    Available Options

    • 136 Standard Front Door Configuration
    • Refrigerator Pass-Thru, Non-Pass-Thru, or Pass Back
    • Mesh Rear Doors
    • Front Lock-Out System
    • Mail or Video Slots
    • ControLoc Connectivity via Ethernet with DHCP

    Lock Options

    • ControLoc Technology (Electronic Lock)
    • Keyless Lock
    • Digi Lock

     

     

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаspacesaver-evidence-locker-pass-thru-controlloc-ed3da18
    • Тип продукцииPublic Safety
    • Группа продукцииEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)82
    • Ширина (дюймы)18
    • Глубина (дюймы)24
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Номер OmniClass23-29 15 15 11
    • Наименование OmniClassMetal Lockers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка