Опубликуйте свои продукты
Totes in 4-Post Flexible Shelving
Spacesaver Corporation

Totes in 4-Post Flexible Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post Shelving, Totes come in four heights - 3", 6", 9", and 12" - and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves, as well as integrated into Flexible Shelving units and High-Density Mobile Storage carriages.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtotes-in-4-post-flexible-shelving
  • Тип продукцииShelving
  • Группа продукцииFlexible Shelving
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код CSI MasterFormat 201411 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Library Stack Systems
  • Номер OmniClass23-21 25 21 11
  • Наименование OmniClassLibrary Stack Systems

Доступно в регионах:

Северная Америка