Опубликуйте свои продукты
Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving
Spacesaver Corporation

Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving, Totes come in four heights – 3", 6", 9", and 12" – and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves.

Cпецификация
  • Totes

    • Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving
    • Totes available in heights 3", 6", 9", and 12"
    • Can be mounted with Tote Rails or directly on shelves

    Tote Specifications 

    • Material: Polypropylene
    • Color: Translucent 
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtotes-in-4-post-freespan-shelving
  • Тип продукцииShelving
  • Группа продукцииStatic 4 Post Shelving
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Номер OmniClass23-21 11 11
  • Наименование OmniClassCommercial Storage Units

Доступно в регионах:

Северная Америка