Spacesaver’s Totes in 4-Post Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post Shelving, Totes come in four heights - 3", 6", 9", and 12" - and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves, as well as integrated into Flexible Shelving units and High-Density Mobile Storage carriages.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |