Опубликуйте свои продукты
DWV PVC Flush Bushing - DWV-P107
Spears Manufacturing

DWV PVC Flush Bushing - DWV-P107

DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866. - DWV-P107
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspears-dwv-p107
  • Тип продукцииDWV
  • Группа продукцииCoupling / Bushing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-31
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступно в регионах:

Северная Америка