Опубликуйте свои продукты
DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend (One Piece) - DWV-P501
Spears Manufacturing

DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend (One Piece) - DWV-P501

3.9 из 5 звезд3.9(7 отзывы)
DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866. - DWV-P501
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspears-dwv-p501
  • Тип продукцииDWV
  • Группа продукцииWye
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-09-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings