Опубликуйте свои продукты
DWV PVC Expansion Joint - DWV-S119
Spears Manufacturing

DWV PVC Expansion Joint - DWV-S119

DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866. - DWV-S119
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspears-dwv-s119
  • Тип продукцииDWV
  • Группа продукцииExpansion Joint
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-09-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEC000496
  • Название ETIMPipe and cable locator/sorter
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
  • Код ССКПУ ООН40141719
  • Номер OmniClass23-27 43 15
  • Наименование OmniClassPipe Expansion Joints
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступно в регионах:

Северная Америка